무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

압력 범위

  • ±60mbar~±10bar | ±6kPa~±1MPa | ±1psi~±150psi

Honeywell TruStability™ TSC 시리즈는 압전저항체 실리콘 압력 센서로, 지정된 풀 스케일 압력 범위 및 온도 범위에서 판독 압력에 대한 비율척도식 아날로그 출력을 생성합니다.

  • 온도 보정 및 비증폭
  • 보정을 하면 온도 범위에서 시스템을 교정할 필요가 없기 때문에 센서를 시스템에 통합하기 쉽고, 부품 간의 격차도 감소됩니다.
  • 보정 온도 범위는 0°C~85°C[-32°F~185°F]입니다.
  • 작동 온도 범위는 -40°C~85°C[-40°F~185°F]입니다.
  • 차압 또는 게이지 압력을 측정합니다.

차동 버전으로는 두 개의 압력 포트 간의 압력을 측정할 수 있습니다. 게이지 버전은 기압에 기준을 두고 대기의 압력 변이에 비례하여 출력을 생성합니다.

TSC 시리즈 센서는 공기 등의 비부식성, 비이온 가스용입니다. 포트 1은 60mbar 1psi 이상 정격의 센서에 비부식성, 비이온 액체용으로 | 6kPa | 사용될 수도 있습니다.

TSC 시리즈는 다수의 패키지 스타일과 장착 옵션을 제공하기 때문에 장치 제조업체들이 이 제품을 자사의 응용 분야에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이 센서들은 압력 신호에 무한 분해능을 제공합니다. 주파수 반응 역시 최종 사용자의 시스템이 가진 한계까지로 제한됩니다.

모든 제품은 ISO 9001에 따라 설계, 제조됐습니다.

TruStability™ TSC 압력 센서 - Honeywell


문서


TruStability™ TSC
시리즈 제품 검색하기

제품 출력 압력
범위
측정 유형 공급 전압
TSCDANN150PGUCV 아날로그 0psi~150psi 게이지 5Vdc
TSCDJJN001PDUCV 아날로그 ±1psi 차동 5Vdc
TSCDLNN001PGUCV 아날로그 0psi~1psi 게이지 5Vdc
TSCDLNN100PGUCV 아날로그 0psi~100psi 게이지 5Vdc
TSCDRRN001PGUCV 아날로그 0psi~1psi 게이지 5Vdc
TSCDRRN015PDUCV 아날로그 ±15psi 차동 5Vdc
TSCSNBN005PDUCV 아날로그 ±5psi 차동 5Vdc
TSCSNBN015PDUCV 아날로그 ±15psi 차동 5Vdc
TSCSNBN030PGUCV 아날로그 0psi~30psi 게이지 5Vdc