압력 범위
Honeywell TruStability® NSC 시리즈는 압전저항체 실리콘 압력 센서로, 지정된 풀 스케일 압력 범위 및 온도 범위에서 압력을 판독하는 비율척도식 아날로그 출력을 제공합니다.
절대 압력 버전은 절대 압력에 내부 진공 기준 및 출력 수치가 비례합니다. 차동 버전으로는 두 개의 압력 포트 간의 압력을 측정할 수 있습니다. 게이지 버전은 기압에 기준을 두고 대기의 압력 변이에 비례하여 출력을 생성합니다.
NSC 시리즈 센서는 공기 등의 비부식성, 비이온 가스용입니다. 포트 1은 60mbar 1psi 이상 정격의 센서에 비부식성, 비이온 액체용으로 | 6kPa | 사용될 수도 있습니다.
NSC 시리즈는 다수의 패키지 스타일과 장착 옵션을 제공하기 때문에 장치 제조업체들이 이 제품을 자사의 응용 분야에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이 센서들은 압력 신호에 무한 분해능을 제공합니다. 주파수 반응 역시 최종 사용자의 시스템이 가진 한계까지로 제한됩니다.
모든 제품은 ISO 9001에 따라 설계, 제조됐습니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
TruStability® 보드 장착 압력 센서: TSC 시리즈 및 NSC 시리즈 | 데이터시트 | 영어 | 6MB |
---|---|---|---|
TruStability® 보드 장착 압력 센서: TSC 시리즈 및 NSC 시리즈 | 설치 안내 | 영어 | 4MB |
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 2MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 영어 | 2MB |
TruStability® Board Mount Pressure Sensors에 대한 공압식 인터페이스 추천, HSC, SSC, TSC, NSC 시리즈 기술 노트 | 기술 정보 | 영어 | 58KB |
산업용 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 2MB |
저비용, 대용량 의료 응용 분야에서 정확성의 경제학 | 백서 | 영어 | 3MB |
Solutions for Oxygen Concentrators | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
화학 분석기의 압력 측정 | 백서 | 영어 | 3MB |
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines | 기술 정보 | 영어 | 2MB |
압력 센서 용어 설명 | 기술 정보 | 영어 | 128KB |
압력 또는 공기유량 센서? | 기술 정보 | 영어 | 546KB |
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
에너지 및 환경 설계 동향 | 기술 정보 | 영어 | 812KB |
제품 | 출력 | 압력 범위 |
측정 유형 | 공급 전압 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCDANN015PAUNV | 아날로그 | 0psi~15psi | 절대 | 5Vdc | |||
NSCDANN030PAUNV | 아날로그 | 0psi~30psi | 절대 | 5Vdc | |||
NSCDANN1.6BAUNV | 아날로그 | 0bar~1.6bar | 절대 | 5Vdc | |||
NSCDANN150PGUNV | 아날로그 | 0psi~150psi | 게이지 | 5Vdc | |||
NSCDRNN100PGUNV | 아날로그 | 0psi~100psi | 게이지 | 5Vdc | |||
NSCDRRN001PDUNV | 아날로그 | ±1psi | 차동 | 5Vdc | |||
NSCDRRN001PGUNV | 아날로그 | 0psi~1psi | 게이지 | 5Vdc | |||
NSCDRRN005PDUNV | 아날로그 | ±5psi | 차동 | 5Vdc | |||
NSCDRRN015PDUNV | 아날로그 | ±15psi | 차동 | 5Vdc | |||
NSCDRRN015PGUNV | 아날로그 | 0psi~15psi | 게이지 | 5Vdc |