무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

압력 범위

  • ±5in-H20~±10in-H20

SDX 시리즈 센서는 소형 크기에 고성능을 요구하는 압력 응용 분야에 비용 대비 아주 효과적인 솔루션을 제공합니다. 이 교정 및 온도 보정된 센서는 0°C~50°C[32°F~122°F] 온도 범위에서 정확하고 안정적인 출력을 생성합니다. 본 시리즈는 공기, 건식 가스와 같은 비부식성, 비이온 액체 작업용입니다.

SDX...IND4 제품은 0in-H20~5in-H20 범위 및 0in-H20~10in-H20 풀 스케일 범위에서 저압을 측정하도록 특별히 설계되었습니다.

SDX 장치는 소형 내용제성 케이스에 탑재된 통합 회로(IC) 센서 소자와 레이저 절삭된 후막 세라믹을 특징으로 합니다. 패키지는 이중 너비(즉, 0.600인치 리드 간격) 이중 인라인 패키지(DIP)입니다. 11,94mm[0.470in] 길이와 압력 포트가 있다는 점을 제외하고는 IC 제조업체들에서 사용하는 패키지와 동일한 익숙한 패키지입니다. 각 DIP가 사용하는 PC 보드 영역은 약 0.26평방인치입니다. 극소형 크기로 제한된 공간에서 다수의 센서를 이용할 수 있습니다. DIP는 우수한 내부식성과 외부 패키지 응력 격리 효과가 있습니다.

DIP는 표준 IC처럼 스루홀 핀을 이용하여 인쇄 회로판에 장착됩니다. 핀을 이용하여 압력 센서를 인쇄 회로판에 고정하기 때문에 다른 유형의 패키지보다 안전하고 안정적인 장치가 됩니다. 브리지 출력은 공급 전압에 비율척도로 생성되고 최고 20Vdc까지 모든 Vdc 공급 전압으로의 작동이 허용됩니다.

/ 압력 센서 - Honeywell

문서

제목 문서 유형 언어 크기
SDX IND 시리즈 압력 센서(0~5in-H2O 및 0~10in-H2O로 보정) 데이터시트 영어 110KB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
보드 장착 압력 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 181KB
산소 발생기의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
보드 장착 압력 센서 선택 가이드 선택 가이드 영어 343KB
압력 센서 용어 설명 기술 정보 영어 128KB

SDX005IND4/SDX010IND4 제품 검색하기

제품 출력 압력
범위
측정 유형 공급 전압
SDX005IND4 0in-H2O~5in-H2O 차동, 게이지 최대 20Vdc
SDX010IND4 0in-H2O~10in-H2O 차동, 게이지 최대 20Vdc

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink