무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

압력 범위

  • 1psi~100psi

SDX 시리즈 센서는 소형 크기에 고성능을 요구하는 압력 응용 분야에 비용 대비 아주 효과적인 솔루션을 제공합니다. 이 교정 및 온도 보정된 센서는 0°C~50°C[32°F~122°F] 온도 범위에서 정확하고 안정적인 출력을 생성합니다. 이 시리즈는 공기 및 건식 가스 등의 비부식성, 비이온 작업 액체용입니다.

장치는 1psi(SDX01)~100psi(SDX100)의 절대 및 게이지 압력을 측정할 수 있습니다. 절대 압력 장치는 내부 진공 참조점이 있으며 절대 압력에 비례하는 출력 전압을 생성합니다.

SDX 센서는 표준 상용 및 우수 등급(SDXxxxyy-A)으로 제공되며 주어진 모든 적용 분야에서 정확도 및 비용 최적화를 실현할 수 있습니다.

SDX 장치는 소형 내용제성 케이스에 탑재된 통합 회로(IC) 센서 소자와 레이저 절삭된 후막 세라믹을 특징으로 합니다. 패키지는 이중 너비(즉, 0.600인치 리드 간격) 이중 인라인 패키지(DIP)입니다. 11,94mm[0.470in] 길이와 압력 포트가 있다는 점을 제외하고는 IC 제조업체들에서 사용하는 패키지와 동일한 익숙한 패키지입니다. 각 DIP가 차지하는 PC 보드 영역은 대략 0.26in x 0.26in입니다. 극소형 크기로 제한된 공간에서 다수의 센서를 이용할 수 있습니다. DIP는 우수한 내부식성과 외부 패키지 응력 격리 효과가 있습니다.

DIP는 스루홀 핀이 있는 표준 IC같이 PC 보드에 장착됩니다. 핀은 압력 센서를 PC 보드에 고정하고 다른 유형의 패키지보다 좀 더 안전하고 안정적인 장치를 제공합니다. 브리지 출력은 공급 전압에 비율척도로 생성되고 최고 20Vdc까지 모든 Vdc 공급 전압으로의 작동이 허용됩니다.

 시리즈 압력 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SDX 시리즈 압력 센서(보정, DIP 패키지 0~1psi에서 최대 0~100까지) 데이터시트 영어 173KB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 5MB
보드 장착 압력 센서 선택 가이드 선택 가이드 영어 1MB
압력 센서 용어 설명 기술 정보 영어 128KB
압력 또는 공기유량 센서? 기술 정보 영어 546KB
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 응용 분야 노트 영어 3MB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB

SDX 시리즈 제품 검색하기

제품 출력 압력
범위
측정 유형 공급 전압
SDX01D4 0psi~1psi 차동, 게이지 최대 20Vdc
SDX01D4-A 0psi~1psi 차동, 게이지 최대 20Vdc
SDX01G2 0psi~1psi 게이지 최대 20Vdc
SDX01G2-A 0psi~1psi 게이지 최대 20Vdc
SDX05D4 0psi~5psi 차동, 게이지 최대 20Vdc
SDX05D4-A 0psi~5psi 차동, 게이지 최대 20Vdc
SDX05G2 0psi~5psi 게이지 최대 20Vdc
SDX05G2-A 0psi~5psi 게이지 최대 20Vdc
SDX100A2 0psi~100psi 절대 최대 20Vdc
SDX100A2-A 0psi~100psi 절대 최대 20Vdc

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink