무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

압력 범위

  • ±4in-H20~±10in-H20

SCXL 시리즈 센서는 매우 낮은 작동 압력 범위에서 높은 정확도를 필요로 하는 압력 응용 분야에 대해 매우 비용 효과적인 솔루션이 됩니다. 내부적으로 교정 및 온도 보정된 이 센서는 0°C~50°C[32°F~122°F] 온도 범위에서 정확하고 안정적인 출력을 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 이 시리즈는 공기 및 건식 가스 등의 비부식성, 비이온 작업 액체용입니다.

브리지의 출력은 공급 전압에 비례합니다. 최대 18Vdc[모델 SCXL004DN] 또는 20Vdc[SCXL010DN]의 모든 dc 공급 전압에서 작동이 가능합니다.

 시리즈 압력 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SCXL 시리즈 압력 센서(0~4in-H2O 및 0~10in-H2O로 정밀도 보정) 데이터시트 영어 92KB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
보드 장착 압력 센서 선택 가이드 선택 가이드 영어 1MB
압력 센서 용어 설명 기술 정보 영어 128KB
압력 또는 공기유량 센서? 기술 정보 영어 546KB
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 응용 분야 노트 영어 3MB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB

SCXL 시리즈 제품 검색하기

제품 출력 압력
범위
측정 유형 공급 전압
SCXL004DN 0in-H2O~4in-H2O 차동, 게이지 최대 18Vdc
SCXL010DN 0in-H2O~10in-H2O 차동, 게이지 최대 20Vdc

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink