압력 범위
SCX 시리즈 센서는 넓은 온도 범위에서 작동해야 하는 압력 적용 분야에 대해 매우 비용 효과적인 솔루션이 됩니다. 내부적으로 교정 및 온도 보정된 이 센서는 0°C~70°C[32°F~158°F] 온도 범위에서 정확하고 안정적인 출력을 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 이 시리즈는 공기 및 건식 가스 등의 비부식성, 비이온 작업 액체용입니다.
장치로 1psi(SCX01)~150psi(SCX150) 범위의 절대 압력, 차압 및 게이지 압력을 측정할 수 있습니다. 절대 압력(모델 번호에 A로 표기) 장치는 내부 진공 레퍼런스가 있으며 절대 압력에 비례하는 출력 전압을 생성합니다. 차압(모델 번호에 D로 표기) 장치는 압력-감지 다이어프램의 한쪽에 압력을 가할 수 있으며 게이지 또는 차동 측정용으로 사용될 수 있습니다.
SCX 시리즈 센서는 넓은 온도 범위에서 작동해야 하는 압력 응용 분야에 대해 매우 비용 효과적인 솔루션이 됩니다. 내부적으로 교정 및 온도 보정된 이 센서는 0°C~70°C[32°F~158°F] 온도 범위에서 정확하고 안정적인 출력을 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 본 시리즈는 공기나 건식 가스 등의 비부식성, 비이온 액체 작업용입니다.
장치로 1psi(SCX01)~150psi(SCX150) 범위의 절대 압력, 차압 및 게이지 압력을 측정할 수 있습니다. 절대 압력(모델 번호에 A로 표기) 장치는 내부 진공 레퍼런스가 있으며 절대 압력에 비례하는 출력 전압을 생성합니다. 차압(모델 번호에 D로 표기) 장치는 압력-감지 다이어프램의 한쪽에 압력을 가할 수 있으며 게이지 또는 차동 측정용으로 사용될 수 있습니다.
SCX 시리즈 장치는 통합 회로(IC) 센서 소자와 레이저 절삭된 후막 세라믹이 소형의 내용제성 케이스에 탑재되어 있는 것이 특징입니다. 본 패키지는 탁월한 내부식성과 외부 패키징 응력에 대한 격리 효과를 제공합니다. 패키지에는 압력 연결을 위한 표준 플라스틱 튜빙에 쉽게 사용할 수 있는 편리한 장착 구멍과 압력 포트가 있습니다.
적용 분야에 0°C~70°C[32°F~158°F]를 넘는 확장된 온도 범위 작동이 필요한 경우, 온도에 비례한 출력 전압을 제공하는 2개의 외부 회로용 핀을 사용할 수 있습니다. 100µs 반응 시간으로 인해 본 시리즈는 컴퓨터 주변기기 및 공압 제어 적용 분야에 탁월한 선택이 될 수 있습니다. 브리지의 출력은 공급 전압에 비례합니다. 최대 20Vdc까지 모든 dc 공급 전압에서 작동이 가능합니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
SCX 시리즈 압력 센서(0psi~1psi에서 최대 0psi~150 psi까지 보정) | 데이터시트 | 영어 | 207KB |
---|---|---|---|
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 9MB |
보드 장착 압력 센서 선택 가이드 | 선택 가이드 | 영어 | 1MB |
압력 센서 용어 설명 | 기술 정보 | 영어 | 128KB |
압력 또는 공기유량 센서? | 기술 정보 | 영어 | 546KB |
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
에너지 및 환경 설계 동향 | 기술 정보 | 영어 | 812KB |
제품 | 출력 | 압력 범위 |
측정 유형 | 공급 전압 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCX01DN | 0psi~1psi | 차동, 게이지 | 최대 20Vdc | ||||
SCX01DNC | 0psi~1psi | 차동, 게이지 | 최대 20Vdc | ||||
SCX05DN | 0psi~5psi | 차동, 게이지 | 최대 20Vdc | ||||
SCX05DNC | 0psi~5psi | 차동, 게이지 | 최대 20Vdc | ||||
SCX100AN | 0psi~100psi | 절대 | 최대 20Vdc | ||||
SCX100ANC | 0psi~100psi | 절대 | 최대 20Vdc | ||||
SCX100DN | 0psi~100psi | 차동, 게이지 | 최대 20Vdc | ||||
SCX100DNC | 0psi~100psi | 차동, 게이지 | 최대 20Vdc | ||||
SCX150AN | 0psi~150psi | 절대 | 최대 20Vdc | ||||
SCX150ANC | 0psi~150psi | 절대 | 최대 20Vdc |