압력 범위
공장 교정된 26PC 시리즈 소형 압력 센서는 소형 패키지에 신뢰도 높은 게이지 압력 감지 성능을 제공합니다. 이 센서는 특수 압전저항체 미세 가공 감지 소자를 이용하는 입증된 감지 기술로 제작되어 부품 호환성, 고성능, 신뢰성 및 정확성을 특징으로 합니다. 저전력 비증폭 비보정 Wheatstone 브리지 회로 설계로 1.0psi~250psi 감지 범위 내에서 본질적으로 안정적인 mV 출력을 생성합니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
26PC 시리즈 저압 센서, 보정/비증폭, 0.5psi~250psi 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 3MB |
---|---|---|---|
26PC 시리즈 SMT 저압 센서, 비보정/비증폭, 1psi~15psi 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 681KB |
26PC SMT 시리즈 센서 | 설치 안내 | 영어 | 121KB |
26PC 시리즈 센서 | 설치 안내 | 영어 | 637KB |
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 9MB |
26PC 상업등급 고압 센서 슬라이드쇼 | 기술 정보 | 영어 | 291KB |
보드 장착 압력 센서 선택 가이드 | 선택 가이드 | 영어 | 1MB |
잠재적 의료 응용 분야용 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 374KB |
26PC 크로마토그래피 장비 | 응용 분야 노트 | 영어 | 28KB |
혈압 모니터 | 응용 분야 노트 | 영어 | 30KB |
증폭 및 신호 조정을 위한 대체 방법(20PC SMT 압력 센서) | 기술 정보 | 영어 | 222KB |
일반 모드 자동 참조(20PC SMT 압력 센서) | 기술 정보 | 영어 | 188KB |
일반 모드 압력(20PC SMT 압력 센서용 CMP) | 기술 정보 | 영어 | 24KB |
사강 체적 수치(20PC SMT 압력 센서) | 기술 정보 | 영어 | 21KB |
재질 구성(20PC SMT 압력 센서) | 기술 정보 | 영어 | 31KB |
압력 튜빙 권장(20PC SMT 압력 센서) | 기술 정보 | 영어 | 165KB |
워터 해머로 인한 압력 센서 다이아프램의 파열 방지 | 기술 정보 | 영어 | 80KB |
습식/습식 차동 구성은 경쟁 우위 이점이 있습니다(20PC SMT 압력 센서). | 기술 정보 | 영어 | 94KB |
화학 및 면역 분석기의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 1MB |
화학 분석기의 압력 측정 | 백서 | 영어 | 3MB |
압력 센서 용어 설명 | 기술 정보 | 영어 | 128KB |
압력 또는 공기유량 센서? | 기술 정보 | 영어 | 546KB |
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
에너지 및 환경 설계 동향 | 기술 정보 | 영어 | 812KB |
제품 | 출력 | 압력 범위 |
측정 유형 | 공급 전압 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26PC01SMT | 아날로그 | ±1psi | 습식-습식 차동 | 평균 10Vdc | |||
26PC05SMT | 아날로그 | ±5psi | 습식-습식 차동 | 평균 10Vdc | |||
26PC15SMT | 아날로그 | ±15psi | 습식-습식 차동 | 평균 10Vdc | |||
26PCAFA2G | 아날로그 | 0psi~1psi | 게이지 | 평균 10Vdc | |||
26PCAFA6D | 아날로그 | ±1psi | 차동 | 평균 10Vdc | |||
26PCAFA6G | 아날로그 | 0psi~1psi | 게이지 | 평균 10Vdc | |||
26PCAFB6G | 아날로그 | 0psi~1psi | 게이지 | 평균 10Vdc | |||
26PCAFC2G | 아날로그 | 0psi~1psi | 게이지 | 평균 10Vdc | |||
26PCAFD2G | 아날로그 | 0psi~1psi | 게이지 | 평균 10Vdc | |||
26PCAFH2G | 아날로그 | 0psi~1psi | 게이지 | 평균 10Vdc |