무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

압력
범위

  • 1psi~100psi

26PC 시리즈 소형 압력 센서는 소형 패키지에 신뢰도 높은 게이지 압력 감지 성능을 제공합니다. 이 센서는 특수 압전저항체 미세 가공 감지 소자를 이용하는 입증된 감지 기술을 특징으로 합니다. 저전력 비증폭 보정 Wheatstone 브리지 회로 설계로 1.0psi~250psi 감지 범위 내에서 본질적으로 안정적인 mV 출력을 생성합니다.

26PC 플로우스루 시리즈 압력 센서 - Honeywell


문서


26PC 플로우 스루 시리즈 제품 검색하기

제품 출력 압력
범위
측정 유형 공급 전압
26PCAFG6G 아날로그 0psi~1psi 게이지 평균 10Vdc
26PCBFG2G 아날로그 0psi~5psi 게이지 평균 10Vdc
26PCCFG5G 아날로그 0psi~15psi 게이지 평균 10Vdc
26PCCFG6G 아날로그 0psi~15psi 게이지 평균 10Vdc
26PCDFG2G 아날로그 0psi~30psi 게이지 평균 10Vdc
26PCDFG5G 아날로그 0psi~30psi 게이지 평균 10Vdc
26PCFFP5G 아날로그 0psi~100psi 게이지 평균 10Vdc
26PCFFU5G 아날로그 0psi~100psi 게이지 평균 10Vdc
26PCJFU5G 아날로그 0psi~38psi 게이지 평균 10Vdc

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink