무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA0890

개요

HOA088X/089X 시리즈는 흑색 열가소성 하우징에 탑재된 NPN 실리콘 포토트랜지스터를 향하는 적외선 발광 다이오드로 구성되어 있습니다. 불투명 물체가 방출기와 탐지기 간의 슬롯을 통과하면 포토트랜지스터 스위칭이 발생합니다. 이 시리즈에서는 다음과 같은 옵션을 선택할 수 있습니다. (1) 장착용 탭 구성, (2) 탐지기 애퍼처 크기, (3) 전자광학 특성 및 (4) 하우징 재질

모든 장치는 최대 와이어 부착 강도를 위해 내장형 스트레인 릴리프를 사용합니다. HOA088X 시리즈는 IR 전달형 폴리설폰 하우징을 활용하여 외부 애퍼처 개방 없이 매끈한 광학면이 특징이고, 이 특징은 대기 오염 물질이 애퍼처를 차단할 가능성이 있는 경우 효과가 좋습니다. HOA089X 시리즈는 애퍼처 개방 기능이 있는 불투명 폴리설폰 하우징을 활용하고 주변광을 최대로 제거하는 것이 중요한 분야와 최대 위치 분해능이 필요한 상황에서 사용됩니다. HOA088X/089X 시리즈는 플라스틱 사출부품을 사용합니다. 자세한 부품 정보는 SEP8506 및 SDP8406을 참조하십시오.

하우징 재질은 폴리설폰입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.

탐지기에서 방출기 리드 간 간격은 모든 버전에 대해 0.32in(8.13mm)입니다. 와이어 색상 및 기능은 다음과 같습니다.
적색 - IRED 양극
흰색 - 탐지기 수집기
흑색 - IRED 음극
녹색 - 탐지기 방출기

 시리즈, 전달형 적외선 센서 - Honeywell


HOA0890 제품 검색하기

제품 출력 센서 애퍼처 슬롯 너비 켜짐 상태 수집기 전류
HOA0890-L55 트랜지스터 1.52mm x 1.27mm[0.060in x 0.050in] 3.18mm[0.125인치] 0.50mA
HOA0890-N51 트랜지스터 1.52mm x 0.25mm[0.060in x 0.010in] 3.18mm[0.125인치] 0.50mA
HOA0890-N55 트랜지스터 1.52mm x 1.27mm[0.060in x 0.050in] 3.18mm[0.125인치] 0.50mA
HOA0890-P51 트랜지스터 1.52mm x 0.25mm[0.060in x 0.010in] 3.18mm[0.125인치] 0.50mA
HOA0890-P55 트랜지스터 1.52mm x 1.27mm[0.060in x 0.050in] 3.18mm[0.125인치] 0.50mA
HOA0890-T51 트랜지스터 1.52mm x 0.25mm[0.060in x 0.010in] 3.18mm[0.125인치] 0.50mA
HOA0890-T55 트랜지스터 1.52mm x 1.27mm[0.060in x 0.050in] 3.18mm[0.125인치] 0.50mA

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink