무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA6299

개요

HOA6299 시리즈 투과형 적외선 센서 모듈은 쌍으로 작동합니다. 적외선 발광 다이오드(HOA6299-002) 및 탐지기(HOA6299-003)는 흑색 열가소성 하우징에 탑재되어 있습니다. 방출기와 탐지기 모듈 모두 24AWG 도선을 사용하며, HOA6299-002는 Panduit CE156F24-2 커넥터로 단말 처리되고 HOA6299-003은 Panduit CE156F24-3 커넥터로 단말 처리됩니다.

탐지기의 NPN 출력은 불투명 물체가 광선 경로를 차단할 때마다 스위칭됩니다. 버퍼 로직은 광 경로가 개방되었을 때 로직 하이(logic high)를 제공하고 광 경로가 차단되었을 때 로직 로우(logic low)를 제공합니다. 방출기 모듈의 내부 전류 제한 저항기로 인해 외부 인터페이스 회로가 필요 없습니다. HOA6299 시리즈는 외부 애퍼처 개방이 없는 매끄러운 광학 면을 제공하는 IR 투과 하우징을 사용합니다. 본 특징은 대기 오염 물질에 의한 애퍼처 차단의 가능성이 있는 경우에 좋습니다.

HOA6299 시리즈 투과형 모듈은 최소 63,5mm(2.5in)의 거리에서 작동하도록 테스트되었습니다. 본 간격은 다른 간격 요구조건을 가진 적용 분야에 맞게 쉽게 변경될 수 있습니다. 하우징 재질은 IR 투과 폴리설폰입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.

 시리즈 전송 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
(31May18_OBS-KFE 삭제됨) HOA6299 시리즈 스루 빔 모듈 데이터시트 영어 363KB

HOA6299 제품 검색하기

제품 출력 센서 애퍼처 슬롯 너비 켜짐 상태 수집기 전류
HOA6299-002 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
HOA6299-003 2.4kOhm 풀업 해당 없음 해당 없음 해당 없음

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink