HOA2862 시리즈는 흑색 열가소성 하우징 내에 탑재된 적외선 발광 다이오드와 이를 마주 보는 NPN 실리콘 포토트랜지스터(HOA2862-001, -002) 또는 포토달링튼(HOA2862-003)으로 구성되어 있습니다. 탐지기 스위칭은 불투명 물체가 방출기와 탐지기 사이의 슬롯을 통과할 때 발생합니다. HOA2862 시리즈는 금속 캔에 패키징된 부품을 사용하며 탐지기 앞에 0.635mm(0.025in) x 1.02mm(0.040in)의 수직 애퍼처가 있습니다. 협폭 탐지기 조리개는 주변광에 대한 최대 내성이 중요한 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 추가 구성품 정보는 SE1450, SD1440 및 SD1410를 참조하십시오.
하우징 재질은 폴리에스터입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.
제품 | 출력 | 센서 애퍼처 | 슬롯 너비 | 켜짐 상태 수집기 전류 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOA2862-001 | 트랜지스터 | 1.02mm x 0.64mm[0.040in x 0.025in] | 2.54mm[0.100인치] | 0.20mA | |||
HOA2862-002 | 트랜지스터 | 1.02mm x 0.64mm[0.040in x 0.025in] | 2.54mm[0.100인치] | 1.80mA | |||
HOA2862-003 | 달링튼 | 1.02mm x 0.64mm[0.040in x 0.025in] | 2.54mm[0.100인치] | 4.00mA |