무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA1889

개요

HOA1889 시리즈는 흑색 열가소성 하우징에 탑재된 두 개의 적외선 발광 다이오드와 이를 마주 보는 두 개의 NPN 실리콘 포토트랜지스터(HOA1889-011) 또는 두 개의 포토달링튼 트랜지스터(HOA1889-013)로 구성되어 있습니다. 탐지기 스위칭은 불투명 물체가 방출기와 탐지기 사이의 슬롯을 통과할 때 발생합니다. 이중 채널을 사용하므로 단속기의 속도와 방향을 모두 감지할 수 있습니다. 방출기와 탐지기에는 0.5mm(0.020in) 수직 애퍼처가 있습니다. 본 특징은 높은 위치 분해능이 필요한 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다.

센서 하우징은 불투명 열가소성 플라스틱이며, 주변광에 대한 최대 내성이 중요하고 최대 위치 분해능이 필요한 응용 분야를 위한 애퍼처 개방이 있습니다. HOA1889 시리즈는 플라스틱 사출부품을 포함합니다. 추가 구성품 정보는 SEP8506, SDP8406 및 SDP8106를 참조하십시오.

하우징 재질은 Valox®입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.

 시리즈 전송 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
(31May18_OBS-KFE 삭제됨) HOA1889 시리즈 이중 채널 전송 센서 데이터시트 영어 148KB

HOA1889 제품 검색하기

제품 출력 센서 애퍼처 슬롯 너비 켜짐 상태 수집기 전류
HOA1889-011 트랜지스터 0.50mm[0.020인치] 1.78mm[0.070인치] 0.50mA
HOA1889-013 달링튼 0.50mm[0.020인치] 1.78mm[0.070인치] 2.00mA

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink