무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA1888

개요

HOA1888 시리즈는 흑색 열가소성 하우징에 탑재된 적외선 발광 다이오드와 이를 마주 보는 NPN 실리콘 포토트랜지스터(HOA1888-011) 또는 포토달링튼(HOA1888-013)으로 구성되어 있습니다. 탐지기 스위칭은 불투명 물체가 방출기와 탐지기 사이의 슬롯을 통과할 때 발생합니다. 방출기와 탐지기 모두에는 1.52mm(0.060in) x 1.52mm(0.060in)의 수직 애퍼처가 있습니다.

센서 하우징은 IR(적외선) 투과 광학 창을 포함합니다. 본 구조는 가시 주변광에 대한 탁월한 보호 기능을 제공하는 동시에 대기 오염 물질에 의한 애퍼처 개방의 막힘 가능성을 제거해 줍니다.

하우징 재질은 폴리카보네이트입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.

 시리즈 전송 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
(삭제됨 - 31May18_OBS-KFE) HOA1888 시리즈 와이드 갭 전송 센서 데이터시트 영어 149KB

HOA1888 제품 검색하기

제품 출력 센서 애퍼처 슬롯 너비 켜짐 상태 수집기 전류
HOA1888-011 트랜지스터 1.52mm x 1.52mm[0.060in x 0.060in] 12mm[0.47인치] 0.50mA

언어

소셜 미디어

사이트 정보

내 개인 정보를 판매하지 마시오

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink