무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA1886

개요

HOA1886 시리즈는 흑색 열가소성 하우징 내에 탑재된 적외선 발광 다이오드와 이를 마주 보는 NPN 실리콘 포토트랜지스터(HOA1886-011, -012) 또는 포토달링튼(HOA1886-013), 그리고 광학 창을 형성하는 IR 투과층으로 구성되어 있습니다. 본 구조는 주변광에 대한 탁월한 보호 기능을 제공하는 동시에 대기 오염 물질에 의한 애퍼처 개방의 막힘 가능성을 제거해 줍니다. 탐지기 스위칭은 불투명 물체가 방출기와 탐지기 사이의 슬롯을 통과할 때 발생합니다. HOA1886 시리즈는 플라스틱 사출부품을 사용하며 탐지기 앞에 1.27mm(0.050in) x 1.52mm(0.060in)의 수직 애퍼처를 가지고 있습니다. 추가 구성품 정보는 SEP8506/8706, SDP8406 및 SDP8106를 참조하십시오.

하우징 재질은 폴리카보네이트입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.

 시리즈 전송 센서 - Honeywell

HOA1886 제품 검색하기

제품 출력 센서 애퍼처 슬롯 너비 켜짐 상태 수집기 전류
HOA1886-011 트랜지스터 1.52mm x 1.27mm[0.060in x 0.050in] 5.08mm[0.200in] 0.30mA
HOA1886-012 트랜지스터 1.52mm x 1.27mm[0.060in x 0.050in] 5.08mm[0.200in] 1.80mA
HOA1886-013 달링튼 1.52mm x 1.27mm[0.060in x 0.050in] 5.08mm[0.200in] 4.00mA

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink