HOA1885 시리즈는 흑색 열가소성 하우징 내에 탑재된 적외선 발광 다이오드와 이를 마주 보는 NPN 실리콘 포토트랜지스터(HOA1885-011, -012) 또는 포토달링튼(HOA1885-013), 그리고 광학 창을 형성하는 IR 투과층으로 구성되어 있습니다. 본 구조는 주변광에 대한 탁월한 보호 기능을 제공하는 동시에 대기 오염 물질에 의한 애퍼처 개방의 막힘 가능성을 제거해 줍니다. 하이 프로파일 패키지는 광학 중심선을 장착면으로부터 16.0mm(0.063in)의 공칭 높이까지 올려 줍니다. 본 기능은 광 중심선이 더 낮아 주변 부품이 차단 소자를 방해할 수 있는 응용 분야에 중요한 특징입니다. 탐지기 스위칭은 불투명 물체가 방출기와 탐지기 사이의 슬롯을 통과할 때 발생합니다. HOA1885 시리즈는 플라스틱 사출부품을 사용하며 탐지기 앞에 1.27mm(0.050in) x 1.52mm(0.060in)의 수직 애퍼처를 가지고 있습니다. 추가 구성품 정보는 SEP8506/8706, SDP8406 및 SDP810를 참조하십시오.
하우징 재질은 폴리카보네이트입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.
제품 | 출력 | 센서 애퍼처 | 슬롯 너비 | 켜짐 상태 수집기 전류 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOA1885-011 | 트랜지스터 | 1.52mm x 1.27mm[0.060in x 0.050in] | 5.08mm[0.200인치] | 0.30mA | |||
HOA1885-013 | 달링튼 | 1.52mm x 1.27mm[0.060in x 0.050in] | 5.08mm[0.200인치] | 4.00mA |