무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA1881

개요

HOA1881 시리즈는 흑색 열가소성 하우징 내에 탑재된 적외선 발광 다이오드와 이를 마주 보는 NPN 실리콘 포토트랜지스터(HOA1881-011, -012) 또는 포토달링튼(HOA1881-013)으로 구성되어 있습니다. 탐지기 스위칭은 불투명 물체가 방출기와 탐지기 사이의 슬롯을 통과할 때 발생합니다. 최소 길이 457mm(18.0in)의 도선은 PC 보드 장착이 불가능할 때 대체 전기 연결을 제공합니다. HOA1881 시리즈는 플라스틱 사출부품을 사용합니다. 추가 구성품 정보는 SEP8506, SDP8406 및 SDP8106를 참조하십시오.

하우징 재질은 나일론입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.

와이어 색상 및 기능은 다음과 같습니다.
흑색 - IRED 양극
주황색 - 탐지기 콜렉터
갈색 - IRED 음극
적색 - 탐지기 방출기

 시리즈 전송 센서 - Honeywell


HOA1881 제품 검색하기

제품 출력 센서 애퍼처 슬롯 너비 켜짐 상태 수집기 전류
HOA1881-011 트랜지스터 직경 1.52mm[0.060in] 3.18mm[0.125인치] 0.30mA
HOA1881-012 트랜지스터 직경 1.52mm[0.060in] 3.18mm[0.125인치] 1.80mA
HOA1881-013 달링튼 직경 1.52mm[0.060in] 3.18mm[0.125인치] 4.00mA

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink