무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA1879

개요

HOA1879 시리즈는 흑색 IR 투과 열가소성 하우징 내에 탑재된 적외선 발광 다이오드와 이를 마주 보는 NPN 실리콘 포토트랜지스터로 구성되어 있습니다. 탐지기 스위칭은 불투명 물체가 방출기와 탐지기 사이의 슬롯을 통과할 때 발생합니다. HOA1879 시리즈는 외부 애퍼처 개방이 없는 매끄러운 광학 면을 제공하는 IR 투과 하우징을 사용합니다. 본 특징은 대기 오염 물질에 의한 애퍼처 차단의 가능성이 있는 경우에 좋습니다. HOA1879-011 및 -012는 직경 1.52mm(0.060in)의 탐지기 조리개가 있으며 HOA1879-015는 탐지기 앞에 0.25mm(0.010in) x 1.02mm(0.040in) 수직 애퍼처가 있습니다. 본 특징은 최대 위치 분해능이 필요한 적용 분야에 사용하기에 이상적입니다. HOA1879 시리즈는 플라스틱 사출부품을 사용합니다. 자세한 부품 정보는 SEP8506 및 SDP8406을 참조하십시오.

하우징 재질은 IR 투과 폴리설폰입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.

 전송 센서 - Honeywell


HOA1879 제품 검색하기

제품 출력 센서 애퍼처 슬롯 너비 켜짐 상태 수집기 전류
HOA1879-012 트랜지스터 직경 1.52mm[0.060in] 3.18mm[0.125인치] 1.80mA
HOA1879-015 트랜지스터 1.02mm x 0.25mm[0.040in x 0.010in] 3.18mm[0.125인치] 0.50mA

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink