무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA1876 시리즈

개요

HOA1876 시리즈는 흰색 열가소성 하우징 내에 탑재된 적외선 발광 다이오드와 이를 마주 보는 NPN 실리콘 포토트랜지스터(HOA1876-001, -002) 또는 포토달링튼(HOA1876-003)으로 구성되어 있습니다. 탐지기 스위칭은 불투명 물체가 방출기와 탐지기 사이의 슬롯을 통과할 때 발생합니다. HOA1876 시리즈는 직경 1.27mm(0.050in)의 탐지기 조리개를 가지고 있으며 금속 캔에 패키징된 부품을 사용합니다. 추가 구성품 정보는 SE1450, SD1440 및 SD1410를 참조하십시오.

하우징 재질은 폴리카보네이트입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.

 시리즈 전송 센서 - Honeywell


HOA1876 시리즈 제품 검색하기

제품 출력 센서 애퍼처 슬롯 너비 켜짐 상태 수집기 전류
HOA1876-001 트랜지스터 직경 12.70mm[0.500in] 5.08mm[0.200인치] 0.15mA
HOA1876-002 트랜지스터 직경 12.70mm[0.500in] 5.08mm[0.200인치] 0.60mA
HOA1876-003 달링튼 직경 12.70mm[0.500in] 5.08mm[0.200인치] 1.80mA

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink