무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA1870

개요

HOA1870 시리즈는 흑색 열가소성 하우징에 탑재된 NPN 실리콘 포토트랜지스터(HOA1870-031) 또는 포토달링튼(HOA1870-033)을 향하는 적외선 발광 다이오드로 구성되어 있습니다. 탐지기 스위칭은 불투명 물체가 방출기와 탐지기 사이의 슬롯을 통과할 때 발생합니다. 최소 18.0in(457mm)의 도선을 이용해 PC 보드 장착이 가능하지 않을 때 대체 전기 연결을 가능하게 합니다. 이 장치는 최대 위치 분해능이 필요한 응용 분야용으로 이상적입니다. 방출기와 탐지기 모두 0.006in(0.152mm) x 0.040in(1.02mm)의 수직 애퍼처를 갖고 있습니다. HOA1870 시리즈는 플라스틱 사출부품을 사용합니다. 자세한 부품 정보는 SEP8506, SDP8406 및 SDP8106을(를) 참조하십시오.

하우징 재질은 폴리카보네이트입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.

와이어 색상 및 기능은 다음과 같습니다.
주황색 - IRED 양극
흰색 - 탐지기 수집기
녹색 - IRED 음극
청색 - 탐지기 방출기

 시리즈 전송 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
(31May18_OBS-KFE 제거) HOA1870 시리즈 적외선 전송 센서 데이터시트 영어 369KB

HOA1870 제품 검색하기

제품 출력 센서 애퍼처 슬롯 너비 켜짐 상태 수집기 전류
HOA1870-031 트랜지스터 1.02mm x 0.15mm[0.040in x 0.006in] 1.78mm[0.070인치] 0.30mA
HOA1870-032 달링튼 1.02mm x 0.15mm[0.040in x 0.006in] 1.78mm[0.070인치] 2.00mA

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink