무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA086X/087X 시리즈

개요

HOA086X/087X 시리즈는 흑색 열가소성 하우징에 탑재된 NPN 실리콘 포토트랜지스터를 향하는 적외선 발광 다이오드로 구성되어 있습니다. 포토트랜지스터 스위칭은 불투명 물체가 방출기와 탐지기 사이의 슬롯을 통과할 때 발생합니다. 이 시리즈에서는 다음과 같은 옵션을 선택할 수 있습니다. (1) 장착용 탭 구성, (2) 리드 간격, (3) 전자광학 특성, (4) 탐지기 조리개 크기 및 (5) 하우징 재질

HOA86X 시리즈는 IR 전달형 폴리설폰 하우징을 활용하여 외부 애퍼처 개방 없이 매끈한 광학면이 특징이고, 이 특징은 대기 오염 물질이 애퍼처를 차단할 가능성이 있는 경우 효과가 좋습니다. HOA087X 시리즈는 애퍼처 개방 기능이 있는 불투명 폴리설폰 하우징을 활용하고 주변광을 최대로 제거하는 것이 중요한 분야와 최대 위치 분해능이 필요한 상황에서 사용됩니다. HOA086X/087X 시리즈는 플라스틱 사출부품을 사용합니다. 자세한 부품 정보는 SEP8506 및 SDP8406을 참조하십시오.

하우징 재질은 폴리카보네이트입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.

/ 시리즈 전송 센서 - Honeywell


유형별로 HOA086X/087X 시리즈 검색하기

귀사에 맞는 제품을 선택하십시오.


언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink