무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


HOA0825

개요

HOA0825 시리즈는 흑색 열가소성 하우징 내에 탑재된 적외선 발광 다이오드와 이를 마주 보는 NPN 실리콘 포토트랜지스터로 구성되어 있습니다. 하우징 내에 마련된 방출기와 탐지기 사이의 슬롯이 방출기 광선을 기계적으로 차단할 수 있는 수단을 제공합니다. 포토트랜지스터 스위칭은 불투명 물체가 방출기와 탐지기 사이의 슬롯을 통과할 때 발생합니다. HOA0825 시리즈는 플라스틱 사출부품을 사용합니다. 자세한 부품 정보는 SEP8506 및 SDP8406을 참조하십시오.

하우징 재질은 폴리카보네이트입니다. 하우징은 염화탄화수소 및 케톤 가용성입니다. 권장 세정제는 메탄올과 이소프로판올입니다.

 시리즈 전송 센서 - Honeywell


HOA0825 제품 검색하기

제품 출력 센서 애퍼처 슬롯 너비 켜짐 상태 수집기 전류
HOA0825-001 트랜지스터 직경 1.52mm[0.060in] 4.19mm[0.165인치] 0.50mA
HOA0825-002 트랜지스터 직경 1.52mm[0.060in] 4.19mm[0.165인치] 0.50mA
HOA0825-004 트랜지스터 직경 1.52mm[0.060in] 4.19mm[0.165인치] 0.50mA

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink