무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

더 많은 제품과 옵션을 보고 구성기를 사용하려면 T&M 제품 페이지를 방문하십시오.

940 고범위 토크 워치 게이지 시리즈는 고범위 토크를 정확히 측정합니다. 3/8인치 키 척 및 3/8인치 사각형 소켓 드라이버 어댑터는 측정하는 장치와 함께 간결한 수단을 제공합니다. 940 시리즈는 견고한 강철 및 알루미늄 하우징의 보정된 스프링, 샤프트 및 포인터 조립을 이용합니다. 이 기계는 시계 또는 반시계 방향 모두로 토크를 측정할 수 있습니다. 내부 스테인리스강 회전 스톱은 일반 범위의 최대 두 배에 이르는 과다한 토크로 인한 피해를 방지하는 데 도움을 줍니다.

모델 940 토크 워치 게이지 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 2102 반응 토크 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 273KB
모델 940 고범위 토크 워치 게이지 데이터시트 데이터시트 영어 108KB
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB
전자 원격 측정 회전식 로터리 분야 응용 분야 노트 영어 4MB

모델 940 제품 검색하기

제품 토크 범위 출력 토크 유형 정확성
060-SCF41224-01 15in-oz~100in-oz 토크 감시 게이지 ±2%

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink