무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell은 매우 낮은 토크, 낮은 정적 토크 및 높은 범위 토크의 측정을 위한 일련의 토크 워치 게이지를 제공합니다. Honeywell의 중범위 및 고범위 토크 워치는 견고한 강철 및 알루미늄 하우징에 탑재된 교정된 스프링 샤프트 및 포인터 어셈블리를 활용합니다. 마찰을 최소화하기 위해 저범위 시리즈는 교정된 스프링, 샤프트 및 쥬얼 베어링에 장착된 포인트 어셈블리를 특징으로 합니다. 모든 장치는 시계 방향 또는 반시계 방향으로 토크를 측정할 수 있습니다. 내부 스테인리스강 회전 스톱은 정상 범위의 최대 2배에 달하는 과토크로 인한 손상을 방지합니다(저범위 시리즈의 경우 정상 범위의 3배).

특징

  • 높은 범위 토크, 낮은 정적 토크 또는 매우 낮은 토크의 정확한 측정
  • 0.2gm-cm~2.8kgm-cm[0.003in-oz~200in-oz] 또는 [0.1N-mm~265N-mm]의 토크 측정 범위
  • 모델에 따라 2%, 5% 및 10%의 정확도 범위
  • 키식 척 또는 소형 어댑터 척
  • 다이얼 표시
  • 과부하 보호
토크 워치 게이지 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
백서: New Ways to Measure Torque 백서 영어 193KB
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink