무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

197 시리즈 서미스터는 광범위한 맞춤형 저항값으로 제공됩니다. 고속 반응 시간.

  • 정체 공기 중 소산 상수: 0.75mW/°C
  • 공기 중 시간 상수: 15.0s
  • [25°F~77°F]에서 공칭 저항: 100Ohm, 300Ohm, 500Ohm, 1,000Ohm, 2000Ohm, 3,000Ohm, 5,000Ohm, 10,000Ohm, 30,000Ohm, 50,000Ohm, 100,000Ohm
  • 직경: 2.54mm[0.100인치]
  • 단자부 재질: 주석 도금 동(<1000Ohm), 주석 도금 동합금(>1000Ohm)
  • 리드 길이: 38,1mm[1.5인치]
197 시리즈 서미스터 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

197 시리즈 제품 검색하기

제품 저항 작동 온도 정확성
197-102DAG-A01 1,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
197-103LAG-A01 10,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
197-302LAG-A01 3,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink