무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

194 시리즈 서미스터는 고품질 저비용의 저항 온도 매칭 호환성 장치입니다. 개별 저항 온도 교정의 필요성뿐만 아니라 회로 부품의 표준화와 설계의 단순화 및 교체 문제를 제거함으로써 추가적인 비용 절감 혜택을 제공합니다. 베어 리드로도 이용 가능(192 시리즈).

  • 정체 공기 중 소산 상수: 0,75mW/°C
  • 공기 중 시간 상수: 15.0s
  • [25°F~77°F]에서 공칭 저항: 2,252Ohm, 3,000Ohm, 5,000Ohm, 10,000Ohm, 30,000Ohm, 100,000Ohm, 50,000Ohm
  • 최대 직경: 2,413mm[0.095인치]
  • 단자부 재질: 고체 니켈, 테프론 절연
  • 리드 길이: 38,1mm[1.5인치]
194 시리즈 서미스터- Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
병원 응용 분야의 임베디드 제품 브로셔 영어 5MB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
마취기의 센서 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
화학 및 면역 분석기의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 1MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB

194 시리즈 제품 검색하기

제품 저항 작동 온도 정확성
194-103LET-A01 10,000Ohm -60°C~150°C[-76°F~302°F] 0°C~50°C[32°F~122°F]
194-104QET-A01 100,000Ohm -60°C~150°C[-76°F~302°F] 0°C~70°C[32°F~158°F]
194-222LET-A01 2,252Ohm -60°C~150°C[-76°F~302°F] 0°C~70°C[32°F~158°F]
194-222LET-D02 2,252Ohm -60°C~150°C[-76°F~302°F] 0°C~70°C[32°F~158°F]
194-502LET-A01 5,000Ohm -60°C~150°C[-76°F~302°F] 0°C~70°C[32°F~158°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink