175 시리즈 서미스터는 로봇공학적으로 강성 또는 유연한 PC 보드에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 개별 구성품이 고도로 밀집된 PC 보드에 특히 적합합니다. 납땜 도금, 니켈 차단막 단자부는 납땜이 용이하며 ANSI/J-STD-002 Method B를 준수합니다. 이 제품은 260°C의 납땜 온도를 30초 동안 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 자동화된 어셈블리용 테이프 앤 릴로 제공됩니다. 0805 구성(173 시리즈)으로도 제공됩니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
온도 센서 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 290KB |
---|---|---|---|
열 센서 | 제품 가이드 | 영어 | 12MB |
제품 | 저항 | 작동 온도 | 정확성 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
175-444QBF-301 | 440,000Ohm | -60°C~125°C[-76°F~257°F] | 25°C[77°F] |