무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

173 시리즈 서미스터는 로봇공학적으로 강성 또는 유연한 PC 보드에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 개별 구성품이 고도로 밀집된 PC 보드에 특히 적합합니다. 납땜 도금, 니켈 차단막 단자부는 납땜이 용이하며 ANSI/J-STD-002 Method B를 준수합니다. 이 제품은 260°C의 납땜 온도를 30초 동안 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 자동화된 어셈블리용 테이프 앤 릴로 제공됩니다. 1206 구성(175 시리즈)으로도 제공됩니다.

  • 정체 공기 중 소산 상수: 3,5mW/°C)
  • 공기 중 시간 상수: 10.0s
  • [25°F~77°F]에서 공칭 저항: 500Ohm, 5,000Ohm, 10,000Ohm, 22,000Ohm, 33,000Ohm, 47,000Ohm, 50,000Ohm, 100,000Ohm
  • 단자부 재질: 납땜 도금 NI 차단막
173 시리즈 서미스터- Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

173 시리즈 제품 검색하기

제품 저항 작동 온도 정확성
173-223LAF-301 22,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
173-303LAG-301 30,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
173-333LAC-3B1 33,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
173-503LAF-301 50,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
173-503LBD-302 50,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
173-503LBD-3B1 50,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
173-503LBD-3B2 50,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink