무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

140 시리즈 서미스터는 다양한 맞춤형 저항값으로 제공됩니다. 리드는 절연되어 있지 않습니다. 테이프 앤 릴로 제공됩니다.

  • 정체 공기 중 소산 상수: 3.0mW/°C, 4.0mW/°C
  • 공기 중 시간 상수: 10.0s
  • [25°F~77°F]에서 공칭 저항: 500Ohm, 1,000Ohm, 3,000Ohm, 5,000Ohm, 10,000Ohm, 50,000Ohm, 100,000Ohm
  • 최대 직경: 2,54mm[0.1인치]
  • 단자부 재질: 주석 도금 동
  • 리드 길이: 38,1mm[1.5인치]
140 시리즈 서미스터- Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

140 시리즈 제품 검색하기

제품 저항 작동 온도 정확성
140-102FAG-RB1 1,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
140-103LAG-RB1 10,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
140-501FAG-A01 500Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
140-501FAG-RB1 500Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]
140-502LAG-A01 5,000Ohm -60°C~125°C[-76°F~257°F] 25°C[77°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink