무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

135 시리즈 서미스터는 축방향 리드 패키지로 구성된 고품질 밀폐형 유리 캡슐화 장치입니다. 균일한 규격은 주로 자동화 어셈블리에 적합합니다. 주석 도금 동피복강선은 납땜과 용접이 모두 가능합니다. 이 견고한 센서는 저비용으로 신뢰성을 요구하는 많은 응용 분야에 사용될 수 있도록 설계되었습니다. 자동화된 어셈블리용 테이프 앤 릴로 제공됩니다.

  • 정체 공기 중 소산 상수: 2,5mW/°C
  • 공기 중 시간 상수: 4.0s
  • [25°F~77°F]에서 공칭 저항: 1,000Ohm, 2,000Ohm, 5,000Ohm, 10,000Ohm, 20,000Ohm, 25,000Ohm, 30,000Ohm, 47,000Ohm, 50,000Ohm, 100,000Ohm, 200,000Ohm, 300,000Ohm, 500,000Ohm, 1,000,000Ohm, 5,000,000Ohm
  • 최대 직경: 2,0mm[0.080인치]
  • 단자부 재질: 주석 도금 동피복강선
  • 리드 길이: 28,6mm[1.125인치]
135 시리즈 서미스터- Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

135 시리즈 제품 검색하기

제품 저항 작동 온도 정확성
135-102DAF-J10 1,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-102DAG-J01 1,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-103FAF-J01 10,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-103FAG-J01 10,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-103LAF-J01 10,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-103LAG-J01 10,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-104LAF-J01 100,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-104LAG-J01 100,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-104QAF-J10 100,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-105QAF-J01 1,000,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink