무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

129 시리즈 서미스터는 정밀 온도 제어 및 정밀 온도 표시를 위하여 곡선 매칭된 상호 호환성이 필요한 분야의 정밀 감지 소자로 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 신뢰성이 뛰어난 이 제품은 밀폐된 서미스터의 매칭 쌍으로 구성되며 시스템의 테스트 한계까지로만 제한되는 공차 사양으로 선택될 수 있습니다. 매칭되는 미니 유리 탐침 구성(128 시리즈)으로도 제공됩니다.

  • 정체 공기 중 소산 상수: 3,0mW/°C
  • 공기 중 시간 상수: 22.0s
  • [25°F~77°F]에서 공칭 저항: 2,000Ohm, 4,000Ohm
  • 최대 직경: 5,08mm[0.20인치]
  • 단자부 재질: dumet
  • 리드 길이: 50,8mm[2.00인치]
129 시리즈 서미스터 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

129 시리즈 제품 검색하기

제품 저항 작동 온도 정확성
129-202VMV-Q01 2,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 10°C~20°C[50°F~68°F]
129-402VND-Q01 4,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 15°C~25°C[59°F~77°F]
129-402VNV-Q01 4,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 15°C~25°C[59°F~77°F]