무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

128 시리즈 서미스터는 정밀 온도 제어 및 정밀 온도 표시를 위하여 곡선 매칭된 상호 호환성이 필요한 분야의 정밀 감지 소자로 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 신뢰성이 뛰어난 이 제품은 밀폐된 서미스터의 매칭 쌍으로 구성되며 시스템의 테스트 한계까지로만 제한되는 공차 사양으로 선택될 수 있습니다. 매칭되는 대형 유리 탐침 구성(129 시리즈)으로도 제공됩니다.

  • 정체 공기 중 소산 상수: 2,1mW/°C
  • 공기 중 시간 상수: 10.0s
  • [25°F~77°F]에서 공칭 저항: 2,000Ohm, 15,000Ohm
  • 최대 직경: 3,05mm[0.120인치]
  • 단자부 재질: dumet
  • 리드 길이: 31,8mm[1.25인치]
128 시리즈 서미스터 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

128 시리즈 제품 검색하기

제품 저항 작동 온도 정확성
128-153FDE-Q01 15,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] -20°C~50°C[-4°F~122°F]
128-202VMW-Q01 2,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 10°C~20°C[50°F~68°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink