무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

115 시리즈 서미스터는 특수 밀폐 히터에 각각 장착되는 두 개의 비드로 구성됩니다. 최대의 감도를 위해 높은 주변 온도에서는 더 높은 저항 장치를 사용해야 합니다.

  • 공기 중 시간 상수: 어셈블리 유형에 따라 다름
  • 정체 공기 중 소산 상수: 0.5s
  • [25°F~77°F]에서 공칭 저항: 2,000Ohm, 8,000Ohm
  • 최대 직경: 0,36mm[0.014in]
  • 단자부 재질: 유리-금속 히터
  • 리드 길이: 31,75mm[1.25in]
115 시리즈 서미스터 - sensing.honeywell.com

문서

제목 문서 유형 언어 크기
115 시리즈, E-I 비드 매칭 서미스터 데이터시트 영어 318KB
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 2MB

115 시리즈 제품 검색하기

제품 저항 작동 온도 정확성
115-202CDK-801 2,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
115-802EDJ-801 8,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink