무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

112 시리즈 서미스터는 유리에 밀폐되어 있습니다. 저비용의 범용 온도 측정 및 제어 분야에 사용하도록 설계되었습니다. 이 소형 센서는 고온 설계 요구조건을 위해 300°C[572°F]에서 최대 안정성을 제공합니다.

  • 작동 온도 범위: -60°C~300°C[-76°F~572°F]
  • 정체 공기 중 소산 상수: 0,4mW/°C
  • 공기 중 시간 상수: 4.0s
  • [25°F~77°F]에서 공칭 저항: 200Ohm, 500Ohm, 1,000Ohm, 2,000Ohm, 5,000Ohm, 10,000Ohm, 50,000Ohm, 100,000Ohm, 500,000Ohm, 2,000,000Ohm
  • 최대 직경: 1,14mm[0.045인치]
  • 단자부 재질: 플래티넘 이리듐
  • 리드 길이: 9,6mm[0.375인치]
112 시리즈 서미스터 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

112 시리즈 제품 검색하기

제품 저항 작동 온도 정확성
112-102EAJ-B01 1,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
112-103FAJ-B01 10,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
112-104KAJ-B01 100,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
112-201BAJ-B01 200Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
112-202EAJ-B01 2,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
112-205PAJ-B01 2,000,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
112-501BAJ-B01 500Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
112-502EAJ-B01 5,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
112-503JAJ-B01 50,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
112-504NAJ-B01 500,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]