무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

111 시리즈 서미스터는 유리에 밀폐되어 있습니다. 상대적으로 균일한 크기가 특징이며, 고속 반응 및 전력에 대한 고감도를 나타냅니다. 저열 용량 분야에 주로 적합하며 소형 크기로 인해 카테터 및 피하주사바늘과 같은 극소형 어셈블리에 사용될 수 있습니다.

  • 정체 공기 중 소산 상수: 0,1mW/°C
  • 공기 중 시간 상수: 0.5s
  • [25°F~77°F]에서 공칭 저항: 1,000Ohm, 2,000Ohm, 8,000Ohm, 10,000Ohm, 100,000Ohm
  • 최대 직경: 0,36mm[0.014인치]
  • 단자부 재질: 플래티넘 이리듐
  • 리드 길이: 9,6mm[0.375인치]
111 시리즈 서미스터 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

111 시리즈 제품 검색하기

제품 저항 작동 온도 정확성
111-102CAJ-H01 1,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
111-103EAJ-H01 10,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
111-104HAK-H01 100,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
111-202CAK-H01 2,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
111-802EAJ-H01 8,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]