무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

RTD(저항 온도 탐지기) 감지 요소: 플래티넘 기반의 RTD는 정확성과 유연성을 위해 레이저 가공됩니다. 이 온도 센서는 안정적이고 빠른 선형 출력을 제공하도록 설계되었습니다. 정확하고 상호 교환이 가능하며, 플라스틱 또는 세라믹, 소형 또는 표면 장착 하우징(프린트 배선판 단자부 포함)을 갖추고 있습니다. 응용 분야로는 모터 과부하 및 반도체 보호, 전기 어셈블리 열 관리 및 온도 보정, HVAC/R 장비가 있습니다.

서미스터 감지 요소: 이 센서는 온도 변화에 따라 저항을 변경합니다. 신호를 증폭, 정류, 분극화 또는 생성하지 않습니다. 서미스터 온도는 주변 온도에 의해 또는 서미스터를 통해 전류를 통과시키는 방식의 자가 가열에 의해 변경될 수 있습니다. 납땜 장치부터 표면 장착 버전에 이르기까지 다양한 저항 값과 다양한 패키지 및 크기로 제공됩니다.

패키지형 온도 탐침: 이러한 향상된 반응형 센서는 주로 공기 가스, 액침 및 고체 표면 온도 감지에 이상적입니다. Honeywell의 온도 탐침은 고객의 응용 분야 요구 사항에 따라 다양한 하우징 재질과 스타일, 단자 및 R-T 곡선 유형으로 제공됩니다. 다양한 충격, 진동, 습도 및 부식 조건에서 높은 감도와 신뢰성 및 안정성을 지니고 작동합니다.

온도 센서 및 열 감지 요소 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
병원 응용 분야의 안전 및 생산성 솔루션 브로셔 영어 13MB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink