무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

R300 시리즈는 피동 RTD(저항성 온도 장치) 고온 탐침입니다. 이 제품은 견고한 스테인리스강 폐쇄팁 설계로 거친 환경에서 신뢰도를 개선하는 동시에 우수한 반응 시간을 제공합니다. 통합 커넥터로 연결된 이 일체형 센서는 300°C[572°F]까지 온도 변화가 발생할 수 있는 헤비듀티 차량 엔진의 EGR(배기 재순환) 시스템용으로 설계됐습니다. 이 혹한용 센서의 기타 응용 가능 분야에는 주로 이런 유형의 센서 패키징 및 온도 범위가 이상적인 엔진 환경 내 또는 HVAC 또는 냉장 컴프레서 장비 등의 산업 분야에서 액체 또는 대기온도 감지가 포함될 수 있습니다.
 시리즈 온도 탐침 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
R300 시리즈 온도 센서 데이터시트 영어 97KB
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
HVAC 분야의 센서와 스위치 응용 분야 노트 영어 5MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

R300 시리즈 제품 검색하기

제품 온도 감지 유형 작동 온도 서미스터 유형
R300-F35-M14-C 수중 -40°C~300°C[-40°F~572°F] RTD