무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

ES110 시리즈는 유입 서미스터 기반 센서로 특별히 운송 업계용으로 설계됐습니다. 서미스터는 향상된 감도, 정확도 및 신뢰도로 인해 유리, 액체 또는 고체의 온도를 감지하는 데 아주 효과적입니다. ES110 시리즈 에어-가스 센서는 더 높은 수준의 제어를 위해 반응이 향상된 노출 서미스터 소자를 갖고 있습니다. 견고하고 설치가 편한 나사형 패키징 덕분에 혹한 환경 응용 분야에서 작동할 때 신뢰도가 높습니다. -40°C~150°C[-40°F~302°F]의 폭넓은 작동 온도 범위에 대한 높은 반응 시간으로 응용 분야에 유연성을 더합니다. 맞춤 구성으로 이용 가능합니다.
 시리즈 온도 탐침 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
일체형 커넥터가 있는 ES110 및 ES120 시리즈 패키지형 온도 데이터시트 영어 166KB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

ES110 시리즈 제품 검색하기

제품 온도 감지 유형 작동 온도 서미스터 유형
ES110-0001 공기/가스 -40°C~150°C[-40°F~302°F] NTC
ES110-0004 공기/가스 -40°C~150°C[-40°F~302°F] NTC
ES110-0017 공기/가스 -40°C~150°C[-40°F~302°F] NTC

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink