무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

6655 시리즈 표면 위 온도 센서는 더 낮은 비용의 서미스터 기반 온도 센서로, Honeywell의 소형 로우 프로파일, 12,70mm[0.5in] 서모스탯 패키지를 이용합니다. 이 제품들은 비응축 분야의 대부분의 납작한 표면 및 파이프에서 향상된 반응성과 정확도로 온도를 측정하도록 설계됐습니다. 단일 고정된 온도로 제한되는 서모스탯과 달리, 이 서미스터 기반 NTC(음 온도 계수) 장치를 이용하면 고객이 온도 모니터링 및 제어에 더 큰 유연성을 갖게 됩니다. 견고한 호환성으로 교정을 할 필요가 없거나 줄어듭니다. 향상된 정확도와 반응 시간은 귀하의 요구사항을 충족하도록 설계됐습니다. -20°C~110°C[-4°F~230°F]의 폭넓은 작동 온도 범위로 응용 분야에 유연성을 더합니다. 6655 시리즈는 견고한 설계와 설치 간편성으로 인해 폭넓은 수용 기준을 획득했습니다. 다양한 장착 브래킷은 장착 유연성을 제공합니다.
6655 시리즈 온도 탐침 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
6655 표면 온도 센서 데이터시트 영어 119KB
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
HVAC 분야의 센서와 스위치 응용 분야 노트 영어 5MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

6655 시리즈 제품 검색하기

제품 온도 감지 유형 작동 온도 서미스터 유형
6655-79600002 공기/표면 -20°C~110°C[-4°F~230°F] NTC
6655-90030004 공기/표면 -20°C~110°C[-4°F~230°F] NTC
6655-90980004 공기/표면 -20°C~110°C[-4°F~230°F] NTC
6655-90980005 공기/표면 -20°C~110°C[-4°F~230°F] NTC
6655-90980006 공기/표면 -20°C~110°C[-4°F~230°F] NTC
6655-91000001 공기/표면 -20°C~110°C[-4°F~230°F] NTC
6655-94280004 공기/표면 -20°C~110°C[-4°F~230°F] NTC
6655-97100901 공기/표면 -20°C~110°C[-4°F~230°F] NTC
6655-99580003 공기/표면 -20°C~110°C[-4°F~230°F] NTC
6655-99600003 공기/표면 -20°C~110°C[-4°F~230°F] NTC