개요
500 시리즈는 Honeywell의 NTC(음 온도 계수) 서미스터를 사용하는 공기/가스, 액체 및 표면 온도 탐침이라는 광범위한 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 서미스터는 개선된 감도로 인해 가스, 액체 또는 고체의 온도를 감지하는 데 매우 효과적일 수 있습니다. 작고 설치가 쉬운 탐침 어셈블리는 매질 내의 서미스터 소자들을 지지하고 배치하여 서미스터가 사용 중이나 취급 시 손상을 입지 않도록 모니터링할 뿐만 아니라 이를 보호합니다. 또한 어셈블리는 정확한 온도 감지를 위해 직접적인 열 또는 액체 유량이 서미스터에 균일하게 흐르도록 도와줍니다. 500 시리즈 제품의 개선된 신뢰도, 정확도 및 안정성으로 고객은 온도 모니터링과 제어에 더 큰 융통성을 갖게 됩니다. 넓은 작동 온도 범위는 -60°C~300°C[-76°F~572°F]로 응용 분야에 융통성을 더합니다. 500 시리즈는 광범위한 하우징 스타일 및 재질, R-T(저항-온도) 곡선, 장착 방법, 기계적 인터페이스, 전기적 인터페이스 및 커넥터 유형으로 이용 가능하며, 대부분의 응용 분야를 충족합니다. 맞춤형 구성과 더불어 기존의 다양한 디자인으로 이용 가능합니다. Honeywell은 또한 RTD(저항 온도 탐지기) 기술을 제공하고, 이 기술은 NTC 서미스터 출력 대신 RTD 선형 출력을 요구할 수 있는 유사한 응용 분야용 탐침 어셈블리의 일부로 패키징될 수 있습니다.