무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 해저 변위 트랜스듀서는 ±0.5in~±4.0in의 스트로크 길이 범위에서 제공됩니다. 이 해저 변위 센서의 압력 정격은 해수 7500피트 깊이까지 작동합니다. 센서의 본체는 전체 용접 316 SS 구조입니다. 해양학 유형의 전기 플러그로 수중 연결이 가능합니다. Honeywell은 영점 및 범위 조절과 함께 ±5Vdc, 10Vdc 또는 4mA~20mA 및 RS-232의 출력을 생성하는 LVDT용 인라인 증폭기와 디지털 인디케이터를 제공합니다.

특징

  • ±1.0% 비선형성
  • 수중
  • 전체 용접 316 스테인리스강 구조
  • 작동 용이
  • 최대 2286m[7500ft] 깊이
  • ±12,7mm~101,6mm 범위[±0.5in~±4.0in 범위]
  • 무한 분해능
  • RoHS 비준수
해저 변위 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 SSA AC-AC 해저 LVDT 데이터시트 데이터시트 영어 252KB
모델 SSD DC-DC 해저 LVDT 데이터시트 데이터시트 영어 254KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink