무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

더 많은 제품과 옵션을 보고 구성기를 사용하려면 T&M 제품 페이지를 방문하십시오.

모델 13(압축 전용) 초소형 로드셀은 150그램에서 1,000파운드에 이르는 부하 범위를 측정하도록 설계되었습니다. 직경 0.38in~0.75in 및 높이 0.13in~0.25in를 포함한 초소형 규격의 장치로 공간이 제한적인 시스템에 쉽게 통합될 수 있습니다. 모델 13은 고주파 반응과 저반사 기능을 결합하여 0.25%~0.5% 풀 스케일의 비선형성 및 히스테리시스 조합을 실현합니다. 로드셀의 도선 케이블에는 온도 보정을 위한 밸런스 모듈이 포함되어 있으며 이 모듈은 제거하지 않아야 합니다.

모델 13 초소형 로드셀 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 13 초소형 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 242KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

모델 13 제품 검색하기

제품 범위 작동 출력 정확성
060-2443-02 1000gm 압축 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1000lb) ±0.70% 풀 스케일
060-2443-06 10lb 압축 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1000lb) ±0.70% 풀 스케일
060-2443-07 25lb 압축 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1000lb) ±0.70% 풀 스케일
060-2443-08 50lb 압축 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1000lb) ±0.70% 풀 스케일
060-2444-03 100lb 압축 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1000lb) ±0.70% 풀 스케일
060-2444-06 250lb 압축 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1000lb) ±0.70% 풀 스케일
060-2445-02 500lb 압축 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1000lb) ±0.70% 풀 스케일
060-2445-04 1000lb 압축 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1000lb) ±0.70% 풀 스케일
060-2446-01 250gm 압축 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1000lb) ±0.70% 풀 스케일
060-7479-05 10뉴턴 압축 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1000lb) ±0.70% 풀 스케일

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink