Honeywell의 전체 용접 스테인리스강 로우 프로파일 팬케이크 로드셀은 접착 포일 또는 포일 스트레인 게이지 기술을 특징으로 하며, 0.10%~0.04%의 정확도로 5lbs~500000lbs의 부하를 측정합니다. 귀하의 특정 분야에 맞게 압축 전용 또는 장력/압축 모델을 선택하십시오. 재질 또는 제품 피로도 테스트 등의 분야용으로 설계된 피로 등급 모델이 제공되며, 여기에는 매우 많은 수의 사이클 또는 간헐적인 과부하 조건이 포함됩니다. 일부 모델은 위험 장소에서의 사용을 위해 본질적 안전 옵션으로도 제공됩니다.
특징
귀사에 맞는 제품을 선택하십시오.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
모델 41 정밀 로드셀 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 512KB |
---|---|---|---|
모델 41e 정밀 로드셀 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 365KB |
모델 43 정밀 로드셀 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 427KB |
모델 47 초정밀 로드셀 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 351KB |
모델 73 정밀 로드셀 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 387KB |
모델 75 정밀 로드셀 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 358KB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
로드셀 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |
타이어 제조용 타이어 균일성 기계 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
항공우주 테스트 및 측정 기능 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |