Honeywell의 VM 시리즈 이방성 자기 저항(AMR) 통합 회로(IC) 제품군은 (특허 출원 중인) 고유한 브리지 설계 및 구성을 사용하여 링 자석 엔코더 타겟의 속도와 방향을 감지하도록 설계되었습니다. 3가지 제품에는 변속기, 엔진 크랭크, 휠 속도 측정, 통합 베어링 및 씰의 속도, 속도 및 위치 감지, 펌프, 모터 및 압축기의 샤프트 속도 측정에 사용되는 2핀 및 4핀 AMR 센서가 포함됩니다. 이러한 제품들은 유연성을 높이도록 설계되었으며 대부분의 마운팅 구성 유형에서 사용될 수 있습니다.
Honeywell의 고유 솔루션은 포화 상태의 AMR 브리지를 활용하여 시스템이 진동, 갑작스러운 에어갭 변경 또는 타겟 고갈 상태일 때도 복잡하고 엄청난 규모의 보정 알고리즘 없이 더 안정적인 출력 반응을 제공합니다. AMR 신호는 민감도가 홀 이펙트 센서 IC보다 크고, 작동 범위에서 상승된 지터를 유발할 수 있는 자동 이득 제어나 초퍼 안정화가 필요하지 않습니다.
특징
*VM721V1, VM721D1 전용
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
다극 링 자석/엔코더 타겟을 이용하여 산업용 속도 분야에서 직교 속도 및 위치 감지 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
---|---|---|---|
다극 링 자석 엔코더 타겟을 사용하여 전송 응용 분야에서 속도 및 방향 감지 | 응용 분야 노트 | 영어 | 632KB |
다극 링 자석/엔코더 타겟을 사용하여 휠 속도 응용 분야에서 속도 및 방향 감지 | 응용 분야 노트 | 영어 | 598KB |
AMR 링 자기 센서 IC 지터 테스트 성능 결과 | 기술 정보 | 영어 | 701KB |
위치 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 3MB |
자기 센서 IC 선택 차트 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 176KB |
자기 센서 IC 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 433KB |