무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

VF526DT 양극 래칭, 이중 홀 이펙트 디지털 위치 센서에는 단일 통합 회로 칩에 두 개의 홀 감지 소자가 정확하게 1,4mm[0.055인치] 간격으로 위치해 있습니다. 소자들은 열경화성 주조 재질로 둘러싸여 있습니다.

두 개의 액티브 홀 래치는 패키지 표면을 가로지르는 자기 구배(예: 회전 링 자석)의 속도 및 방향을 표시합니다.

소형 4핀 SOT-89B 패키지는 PC(인쇄 회로) 보드 및 플렉서블 회로의 표면에 장착되어 있습니다. VF526DT의 내장형 온도 보정 기능을 이용해 저비용 자석의 온도 계수를 맞추도록 설계되어 있기 때문에 신뢰도가 높고 센서 자기의 조합이 비용 효율적입니다.

고유한 조정기 회로를 이용해 3.4Vdc~24Vdc의 공급 전압에서 매우 안정적으로 작동할 수 있습니다. 버퍼링이나 보상 회로 없이 많은 전자 부품과 직접 연결될 수 있습니다.

 속도 센서 IC - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
속도 및 방향 출력을 포함한 VF526DT 래칭 듀얼 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC 데이터시트 영어 241KB
속도 및 방향 출력을 포함한 VF526DT 양극 래칭, 듀얼 홀 이펙트 센서 설치 안내 영어 227KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB

VF526DT 제품 검색하기

제품 제품 유형 패키지 유형 자석 액추에이터
유형
VF526DT 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC SOT-89B, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴 래칭

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink