VF401은 소형 플랫 TO-92 스타일 플라스틱 패키지에 담겨 전류를 출력하는 고성능 디지털 2선 MR(자기 저항) 센서로 미세 피치 링 자석을 감지하도록 설계됐습니다.
고유의 VF401 브리지 배열(특허 번호 6,297,628)로 센서 신호 또는 정확도의 손실을 감소하면서 대상과 센서 간에 더 큰 에어갭을 갖도록 최적화됐습니다.
VF401은 런아웃(링 자석의 내외경에 대한 상대적인 센서 위치의 변경)에 덜 민감합니다. 또한 기울기 공차(감지 소자 및 링 자석의 평행 위치로부터의 편차)에 덜 민감하여 일반적인 링 자석 센서가 2°~3°인데 반해 10°까지 수용할 뿐만 아니라, 꼬임(극 전이에 대한 상대적인 브리지 러너의 완전 각 위치의 편차)에도 덜 민감합니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
VF401 2선 미세 피치 링 자석 센서 | 데이터시트 | 영어 | 166KB |
---|---|---|---|
위치 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |
자기 센서 IC 선택 차트 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 190KB |
자기 센서 IC 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 495KB |
제품 | 제품 유형 | 패키지 유형 | 자석 액추에이터 유형 |
|
---|---|---|---|---|
VF401 | 이방성 자기 저항(AMR) 속도, 방향, 또는 위치 센서 IC | 플랫 TO-92 스타일, 500개/백 | 차동 브리지 |