무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

VM 시리즈 이방성 자기 저항(AMR) 통합 회로(IC) 제품군은 (특허 출원 중인) 고유한 브리지 설계 및 구성을 사용하여 링 자석 엔코더 타겟의 속도와 방향을 감지하도록 설계되었습니다. 3가지 제품에는 변속기, 엔진 크랭크, 휠 속도 측정, 통합 베어링 및 씰의 속도, 속도 및 위치 감지, 펌프, 모터 및 압축기의 샤프트 속도 측정에 사용되는 2핀 및 4핀 AMR 센서가 포함됩니다.

VF401은 고성능 디지털 2선 MR(자기 저항) 센서 IC로, 소형 플랫 TO-92 스타일 플라스틱 패키지입니다. 다양한 속도 기능은 진정한 영점 속도 감지 및 최대 3000Hz의 작동으로 응용 분야에 유연성을 제공합니다. 잠재적 운송, 산업 및 의료 응용 분야에는 다극 링 자석을 사용하는 속도 엔코딩이 포함됩니다.

VF526DT 래칭 이중 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC는 단일 집적 회로 칩에 정확히 1,4mm[0.055인치] 떨어진 두 개의 홀 감지 요소를 가지고 있습니다. 두 개의 액티브 홀 래치는 패키지 표면을 가로지르는 자기 구배(예: 회전 링 자석)의 속도 및 방향을 표시합니다. 고유한 조정기 회로를 통해 3.4Vdc ~ 24Vdc의 공급 전압에서 매우 안정적으로 작동할 수 있습니다. 이 제품은 버퍼링이나 보정 회로 없이 많은 전자 부품과 직접 연결될 수 있습니다.

The VG481V1 Back Biased Hall-effect Speed Sensor IC contains a dual peak detecting circuit that is coupled with a Hall-effect element to detect the speed of a ferrous gear tooth target wheel. A biasing magnet provides a changing magnetic field as the target wheel moves past the senor IC. The sensor IC functions in reference to peak and slot magnetic levels. The VG481V1 is zero speed capable after initial startup as long as power is applied.

속도 및 방향, 속도 센서 IC - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink