무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3200 시리즈는 스냅액션 바이메탈 디스크로 작동하는 단극 단투형 스위치입니다. 온도 안정성, 충격, 진동 및 청결성을 포함하는 우주선용으로 중요한 군사 및 항공우주 사양을 충족하거나 초과하도록 제조, 검사됐습니다. 케이스는 단자 접합부가 glass-to-metal seal 처리된 밀폐된 스틸 하우징을 형성하기 위해 레이저 용접되었습니다. 온도 보정은 공장에서 사전 설정되며 각 장치는 열학적 및 기계적으로 검사되었습니다. 온도 상승에 따라 열거나 닫을 수 있습니다. 3200EM(엔지니어링 모델) 버전은 3200 버전과 동일한 부품을 사용하여 생산돠었지만, 확장된 엄격한 비행 테스트를 받지 않습니다. 지상 및 시험 테스트용으로 특별히 설계됐습니다.
3200 시리즈 우주선/인공위성 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
정밀하고 신뢰도 높은 온도조절 장치 데이터시트 -- 4MB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
정밀 밀폐 서모스탯의 도선 납땜 설치 안내 영어 57KB
3200 시리즈 인공위성 분야용 고신뢰도 서모스탯 응용 분야 노트 영어 482KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB

3200 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 작동 온도 개방 온도 폐쇄 온도
3200 00010053 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] 63.9°C[147°F] 45.0°C[113°F]
3200 00020152 상승 시 폐쇄 -51°C~163°C[-60°F~325°F] 최소 71.1°C[160°F] 최소 79.4°C[175°F]
3200 00030159 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] 77.2°C[171°F] 45.0°C[113°F]
3200 00050044 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] -10.0°C[14°F] 최소 -20.0°C[-4°F] 최소
3200 00110095 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] 50.0°C[122°F] 45.0°C[113°F]
3200 00180010 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] -17.2°C[1°F] 22.8°C[-9°F]
3200 00190052 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] 93.3°C[200°F] 82.2°C[180°F]
3200 00310016 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] 40.0°C[104°F] 35.0°C[95°F]
3200 00460001 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] 48.9°C[120°F] 37.8°C[100°F]
3200 00580001 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] -17.2°C[1°F] 22.8°C[-9°F]