무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

SMART 위치 센서, 회전 설정은 정확도가 향상된 절대 위치 감지용 비접촉 감지 솔루션입니다. 0°~360° 범위에서 센서에 대한 자석의 상대 위치를 감지합니다. Honeywell은 특허 받은 ASIC(주문형 반도체)과 MR 센서의 조합을 이용하여 회전하는 물체에 부착된 자석 칼라의 위치를 확실하게 판단합니다.

SMART 위치 센서, 회전 설정은 25,4mm[1in] 샤프트에 맞습니다. 장착 공구 고정물(별도 구매)로 반복적으로 설치할 수 있습니다.

로터리 SMART 위치 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SMART 위치 센서, 360° 회전 설정 데이터시트 영어 1MB
50069156: SMART 위치 센서, 360° 회전 설정 설치 안내 영어 484KB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
SMART 위치 센서, 360° 회전 설정 응용 분야 노트 영어 368KB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
SMART 위치 센서 SPS-R360D-NBMS0101 CAD 모델 CAD 모델 -- 2MB
SMART 위치 센서 회전 자석 SPS-MAG-002 CAD 모델 CAD 모델 -- 187KB
SMART 위치 센서 제품 형명 체계 영어 347KB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB
애니메이션 PowerPoint 데모 기술 정보 영어 1MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

회전 제품 검색하기

제품 구성 감지 범위 단자 출력
SPS-AUX-AS100-1
SPS-AUX-AS100-2
SPS-MAG-002
SPS-R360D-NBMS0101 회전 0°~360° 5핀, M12 커넥터 4mA~20mA