무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

SMART 위치 센서는 업계에서 사용 가능한 가장 견고하고 응용 가능한 경량의 선형 위치 센서들 중 하나로 아주 높은 정확도로 움직임을 제어하고 동작 효율성과 안전성을 향상시킵니다. 이 센서의 간단한 비접촉 설계는 기계 고장 메커니즘을 제거하여 마모를 줄이고 신뢰성과 견고성을 개선하고 가동중단 시간을 최소화합니다.

SMART 위치 센서는 개선된 정확도를 보유한 절대 위치를 감지하기 위한 비접촉 감지 솔루션입니다. 다음의 세 가지 감지 범위 중 하나로 이용 가능하고, 센서에 대한 자석의 상대적인 위치를 감지합니다.

  • 0mm~35mm[0in~1.38in]
  • 0mm~75mm[0in~2.95in]
  • 0mm~225mm[0in~8.86in]

이 센서는 특허를 받은 ASIC(주문형 반도체)과 MR(자기 저항) 센서들의 조합으로, 움직이는 물체에 부착된 자석의 위치를 정확하고 확실하게 판단하여 그 물체의 위치를 판단하거나 제어할 수 있습니다.

MR 배열은 자석의 행정 방향을 따라 장착된 MR 센서의 출력을 측정합니다. 출력 및 MR 센서 시퀀스는 자석 위치의 중심에 가장 가까운 MR 센서 쌍을 판별합니다. 이 두 개의 MR 센서 출력은 그 사이의 자석 위치를 판별하는 데 사용됩니다.

이 센서와 함께 Honeywell은 ASIC을 통해 이전에는 이룬 적이 없는 수준에서 MR 기술을 활용했습니다. 이 제품은 57.6kbits/s 보율의 RS232-유형 인터페이스를 요구하는 제어 시스템용으로 아날로그 출력(35mm, 75mm 및 225mm 구성) 및 디지털 출력(225mm 구성만 해당) 모두에 이용 가능합니다.

선형 스마트 위치 <br>센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 617KB
SMART 위치 센서, 35mm, 75mm, 225mm 선형 구성 데이터시트 영어 3MB
50047793: SMART 위치 센서, 선형 구성, 이슈 4 설치 안내 영어 589KB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
SMART 위치 센서 제품 형명 체계 영어 347KB
SMART 위치 센서, 선형 구성 응용 분야 노트 영어 503KB
부가 가치의 SMART 위치 센서, 35mm 선형 설정, 자동 및 수동 변속기의 기어 위치 감지용 응용 분야 노트 영어 1MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
잠재적 의료 응용 분야용 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 374KB
애니메이션 PowerPoint 데모 기술 정보 영어 1MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

선형 스마트 위치
센서 제품 검색하기

제품 구성 감지 범위 단자 출력
SPS-L035-LATS 선형 0mm~35mm[0in~1.38in] TYCO 슈퍼씰 282087-1 통합 커넥터 0.55Vdc~4.15Vdc 아날로그
SPS-L075-HALS 선형 0mm~75mm[0in~2.95in] 자유 리드가 포함된 케이블 0Vdc~5Vdc 아날로그
SPS-L225-HALS 선형 0mm~225mm[0in~8.86in] 자유 리드가 포함된 케이블 0Vdc~5Vdc 아날로그
SPS-L225-HDLS 선형 0mm~225mm[0in~8.86in] 자유 리드가 포함된 케이블 RS232-유형 디지털

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink