무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell SMART 아크 위치 센서는 시중에서 이용 가능한 가장 강력한 내구력과 적응력을 지닌 경량의 비접촉식 위치 센서들 중 하나로, 향상된 정확도로 절대 위치 감지가 가능합니다. 이 단순하고 견고한 아크 위치 센서는 IP69K 밀폐 패키지로 되어 있어 기계 고장 메커니즘을 없애고 마모를 줄이고 신뢰도 및 내구성을 향상시키고 가동중단 시간을 최소화합니다.

이 SMART 아크 위치 센서는 비접촉 감지 솔루션으로 상당히 정확하게 움직임을 제어하고 동작 효율성과 안전성을 향상시킵니다. Honeywell의 이 위치 센서는 자기 저항 기술을 활용하여 다음의 두 가지 감지 범위에서 센서에 대한 자석의 상대 위치를 탐지합니다.

  • 0º~100º
  • 0º~180º

SMART 위치 센서가 스마트한 이유: SMART는 이 센서가 기본적으로 독립적으로 사고한다는 의미입니다. SMART 위치 센서는 향상된 신뢰도 및 폐쇄형 루프 피드백 제어를 위해 자기 진단 기능과 데이터 수집 기능을 제공합니다.

이 기기는 특허 받은 ASIC(주문형 반도체)과 MR(자기 저항) 센서의 조합을 이용하여 움직이는 물체에 부착된 자석의 위치를 정확하고 확실하게 판단하여 그 물체의 위치를 판단하거나 제어할 수 있습니다.

MR 배열은 자석의 행정 방향을 따라 장착된 MR 센서의 출력을 측정합니다. 출력 및 MR 센서 시퀀스는 자석 위치의 중심에 가장 가까운 MR 센서 쌍을 판별합니다. 이 두 개의 MR 센서 출력은 그 사이의 자석 위치를 판별하는 데 사용됩니다.

아크 스마트 위치 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SMART 위치 센서, 100° 및 180° 아크 구성 데이터시트 영어 758KB
50061061: SMART 위치 센서, 100° 및 180° 아크 구성(영어, 독일어, 중국어) 설치 안내 영어 1MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
SMART 위치 센서, 100° 및 180° 아크 구성 응용 분야 노트 영어 1MB
부가 가치 SMART 위치 센서, 아크 구성, 붐/스프레이어 암 각 위치 감지용 응용 분야 노트 영어 2MB
SMART 위치 센서 제품 형명 체계 영어 347KB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB
애니메이션 PowerPoint 데모 기술 정보 영어 1MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

아크 제품 검색하기

제품 구성 감지 범위 단자 출력
SPS-A100D-HAMS 아크 0°~100° 4핀, M12 커넥터 0.5Vdc~4.5Vdc 아날로그
SPS-A100D-HAWS 아크 0°~100° 18AWG 자유 리드 0.5Vdc~4.5Vdc 아날로그
SPS-A100D-VAMS 아크 0°~100° 4핀, M12 커넥터 0.5Vdc~4.5Vdc 아날로그
SPS-A100X-LAAS0401 아크 0°~100° 앰프씰 16 커넥터(p/n 776536) 0.5Vdc~4.5Vdc 아날로그
SPS-A180D-HAMS 아크 0°~180° 4핀, M12 커넥터 0.5Vdc~4.5Vdc 아날로그
SPS-A180D-VAMS 아크 0°~180° 4핀, M12 커넥터 0.5Vdc~4.5Vdc 아날로그

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink